MV10H 015-11Y

Artikelnummer: 101058475

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • Stav i epoxi

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

MV10H 015-11Y

Artikelnummer (beställningsnummer)

101058475

EAN (European Article Number)

4030661032658

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Kapslingens material

Gjuten lättmetall, lackerad

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Stavens material

Epoxi

Bruttovikt

305 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Antal brytarsteg

2

Mekaniska data

Manövreringselement

Justerbar pinne

Mekanisk livslängd, minimum

10 000 000 kopplingar

Framkörningsvinkel, från vänster

30 °

Framkörningsvinkel, från höger

30 °

Contact opening

2 x 1,2 mm

Aktiveringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel

aktiveringsmoment

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

13 AWG

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

43 mm

Sensorns bredd

67 mm

Sensorns höjd

256 mm

Stavens diameter

6 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

400 VAC

Brukskategori AC-15

2,5 A

Kopplingsdon

NO, NC

Note (Switching element)

galvaniskt separerade kontaktbryggor

Kopplingsprincip

Moment

Kontaktstudslängd, maximum

2,5 ms

Kontaktomslagstid, maximum

40 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 21:55