MZM 100
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling
- Patenterad
Produktbeteckning: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
utan | Skyddslåsning övervakad > |
B | Aktiveringsorgan övervakat |
(2) | |
ST | Stickkontakt M12, 8-polig |
(3) | |
1P2P | seriell diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
(4) |
(5) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Hållkraft
Hållkraft, maximum
Hållkraft, minimum
Aktiveringsorgan övervakat
Kvarstående
Seriella diagnos
Systemkomponenter
Tillbehör
Nyckel