MZM 100

MZM 100

  • Automatisk låsning
  • Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Plasthus
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
  • Självövervakande seriekoppling
  • Patenterad
Produktbeteckning:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
utanSkyddslåsning övervakad >
BAktiveringsorgan övervakat

(2)
STStickkontakt M12, 8-polig

(3)
1P2Pseriell diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp

(4)

(5)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Sensorns höjd

PIN 5

PIN 8

MZM 100 ST2-1P2P-A

Artikelnummer 101199622

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 ST-1P2PR-A

Artikelnummer 101187450

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101211068

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

Artikelnummer 101211069

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101211070

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Artikelnummer 101211071

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Artikelnummer 101210772

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Artikelnummer 101206028

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Artikelnummer 101211153

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Artikelnummer 101211156

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 ST-1P2PW-A

Artikelnummer 101199544

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 ST-1P2PWM-A

Artikelnummer 101209061

Solenoid interlock

TIll artikel