NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Produktbeteckning: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- Drivenhet för Potentiometer
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NDAN6WS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
Drivenhet för potentiometer |
Design |
Without limit stop |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar |
Frontringens material |
ABS, förkromad |
Potentiometerfästets material |
Mässing, nickelpläterad / rostfritt stål |
Vridreglagets material |
ABS |
Manöverelementets färg |
Vit |
Frontringens färg |
Silver |
Vredets färg |
Grå |
Bruttovikt |
50 g |
Allmänna data - Egenskaper
Monteringsfläns |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Mekaniska data
Montering |
Monteringsfläns |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Höjd |
26 mm |
Monteringsdjup |
50 mm |
Vridreglagets diameter |
26 mm |
Frontringens diameter |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Kurvans längd |
30 … 40 mm |
Axelns diameter, maximum |
6 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
50 x 60 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
tålighet mot chock |
50 g |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Potentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare.:Potentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare. |
Note
Note (General) |
För montering av potentiometrarna finns ett centrumhål med två olika hålbilder för fäste med tre hål. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
BG-certifikat
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 09:48