NHS40
NHS40
Produktbeteckning: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NHS40 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Utförande |
Huvudbrytare 40A |
Design |
Strengthening plate |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Note (Installation condition) |
Stål: x ≥ 2,4 mm |
Växla |
lång |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar |
Beteckningsskyltens material |
Rostfritt stål (V4A) |
Bygelns material |
Rostfritt stål (V4A) |
Operatörernas material |
Plast |
Fästplattans material |
Rostfritt stål (V4A) |
Frontringens material |
ABS, förkromad |
Manöverelementets färg |
Svart |
Beteckningsskyltens färg |
Silver |
Bygelns färg |
Silver |
Kontaktelementets färg |
Svart |
Frontringens färg |
Silver |
Fästplattans färg |
Silver |
Bälgens färg |
Svart |
Bruttovikt |
650 g |
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil |
Ja |
|
Helisolerad |
Ja |
|
Antal brytarpositioner |
1 |
|
|
3 |
Mekaniska data
Öppning |
Vridbar upplåsare |
|
hållkraftposition |
höger |
|
Mekanisk livslängd, minimum |
100 000 kopplingar |
|
Kopplingsvinkel, höger |
90 ° |
|
Montering |
Skruvar |
|
Åtdragningsmoment skruv |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, minimum |
1 mm², fast 0,75 mm², flexibel |
Anslutningsarea, maximum |
10 mm², fast 6 mm², flexibel |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
8 AWG |
Åtdragningsmoment klämmor |
2,5 Nm |
Mekaniska data - mått
Längd |
72 mm |
Höjd |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdjup |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Plus stickkontakt |
Längd x bredd x höjd |
Fästplattans mått: 110 mm x 110 mm |
Manöverhuvudets diameter |
45 mm |
Frontringens diameter |
44,5 mm |
Vredets längd |
52 mm |
Vredets diameter |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Note |
Per kapsling |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
tålighet mot chock |
50 g |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
15 000 A |
Kopplingseffekt, AC-3 |
11 000 W |
Kopplingseffekt, AC-23 |
15 000 W |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säker fältbox med decentraliserade I/O´s Säker fältbox med decentraliserade I/O´s |
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Monteringsfläns ELM ingår i leveransen |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 08:42