NK-T-21-1ST8-2
Artikelnummer:
103012433
NK-T-21-1ST8-2
Artikelnummer:
103012433
- Joystick med återfjädrande arm
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Montering
- upp till 6 mm Frontplåtstjocklek
- Lämplig för livsmedelsindustrin
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NK-T-21-1ST8-2 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Operatörernas material |
Plast |
Frontringens material |
Plast |
Packningsbälgens material |
Silikon |
Tätningsbälgens materialstyrka |
1,5 mm |
Frontringens färg |
Svart |
Bälgens färg |
Blå |
Bruttovikt |
160 g |
Allmänna data - Egenskaper
återgång till nolläge |
Ja |
Tätningskomponent, extra |
Ja |
Utomhusapplikationer |
Ja |
Sondering möjlig |
Ja |
Antal riktningar |
2 |
Antal knapplägen |
2 |
Note (Touch positions) |
Position A, B |
Antal mekaniska anslutningar |
1 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Mechanical life, Touch position (for each position) |
500 000 kopplingar |
Kopplingsvinkel |
20 ° |
Aktiveringskraft, ungefär |
11 N |
Montering |
Centrummutter NV41 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Mekaniska data - mått
Monteringsdjup |
30 mm |
Note (Mounting depth) |
Plus stickkontakt |
Aktiveringsorganets längd |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Diameter för monteringen enligt IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Rastermått |
90 x 90 mm |
Omgivningsförhållanden
Kontaktelementets skyddsklass |
IP67 |
Frontplattans skyddsklass |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
30 V |
Märkstötspänning |
0,5 kV |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
2 |
Elektriska data
Märkström |
300 mA |
Brukskategori DC-12 |
30 VDC |
Brukskategori DC-12 |
0,3 A |
Kopplingseffekt, maximum |
7,2 W |
Kopplingsprincip |
Reedkontakterr, beröringsfri princip |
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
DGUV-certifiering
UL-certifikat
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RK / NK |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Kreuzschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 07:28