NWSE5K
NWSE5K
Downloads
Produktbeteckning: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NWSE5K |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101174636 |
EAN (European Article Number) |
4030661605227 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Utförande |
Stegväljare |
Design |
Short toggle |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Växla |
kort |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar |
Operatörernas material |
ABS |
Frontringens material |
ABS, förkromad |
Manöverelementets färg |
Svart |
Frontringens färg |
Silver |
Handtagets färg |
Grå |
Bälgens färg |
Svart |
Bruttovikt |
140 g |
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Antal brytarpositioner |
5 |
Mekaniska data
Kopplingsvinkel |
60 ° |
Montering |
Monteringsfläns |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Mekaniska data - mått
Höjd |
26 mm |
Monteringsdjup |
69,5 mm |
Frontringens diameter |
44,5 mm |
Vredets längd |
28 mm |
Vredets diameter |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
50 x 50 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
tålighet mot chock |
50 g |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
690 V |
Elektriska data
Termisk testström |
20 A |
Kopplingseffekt, AC-3 |
5 500 W |
Kopplingseffekt, AC-23 |
7 500 W |
Note
Note (General) |
Ett korrosionsskydd för de elektriska elementen bakom frontplattan kan inte garanteras. Om en nollställning är nödvändig, rekommenderar vi att steg 1 (kontakt 1) väljs och inte att göra den upptagen. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
BG-certifikat
EU-försäkran om överensstämmelse
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 13:37