Nyckelbrytare med lås

EX-AZM 170

EX-AZM 170


  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Hög hållkraft
  • Manuell tvångsöppning
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5

Till kategori
EX-AZM 161

EX-AZM 161


  • Ex-zon 22
  • Plasthus
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • Klämkraft 2000N
  • 6 Kontakter
  • Manuell tvångsöppning
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5

Till kategori
EX-AZM 415

EX-AZM 415


  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Klämkraft 3500N
  • 2 brytare i en kapsling
  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5

Till kategori
EX-AZM 300

EX-AZM 300


  • Ex-zon 2 och 22
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Plasthus
  • Lämplig för montering på profilsystem
  • 3 olika aktiveringsriktningar
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Seriekoppling

Till kategori
Användningsområde:
Låsbara säkerhetsbrytare i serie AZM som arbetar i kombination med en maskins styrelement, t.ex. säkra stilleståndsvakter eller säkra fördröjningstimers, ser till att skjutbara, svängbara och avtagbara skyddsanordningar, t.ex. galler, kåpor eller dörrar, inte kan öppnas förrän riskfyllda förhållanden (t.ex. utrullningssrörelser) har slutförts.

Dessa låsbara säkerhetsbrytare används dessutom vid fall där öppningen av en skyddsanordning utgör ett otillåtet intrång i en produktionsprocess..


Konstruktion och funktionssätt:
På de låsbara säkerhetsbrytarna i serie AZM är kopplingselementet inte fysiskt anslutet till aktiveringsorganet utan förs samman eller separeras vid kopplingen. När skyddsanordningen öppnas separeras aktiveringsorganet från säkerhetsbrytaren. Under denna process bryts de brytande kontakterna med tvångsbrytning och de sluytande kontakterna sluts. Förreglingen utförs med hjälp av en låsbult. Denna låsbult spärrar aktiveringsorganet så att det inte kan dras ut från förreglingen. Maskinens styrkrets aktiveras endast om aktiveringsorganet har matats in i förreglingen och låsbulten är i spärrläget. Detta säkerställs genom tvångsförda kontakter på låsbulten.



Det finns två typer av förregling. Vid ”låser med fjäder” hålls låsbulten i förreglingen med fjädertryck. När spänning matas till låsspolen öppnar låsbulten förreglingen och de tvångsförda brytande kontakterna bryts. Skyddsanordningen kan öppnas. För ”låser med spännnig
1) låser låsbulten när spänning matas till låsspolen.

De låsbara säkerhetsbrytarna AZM 161, 170, 190 och 415 är har felsäker låsfunktion. De kan inte låsas om aktiveringsorganet inte är sammanfört med brytaren. De låsbara säkerhetsbrytarna kan monteras på valfri önskad plats. Skyddsklassen är IP 54, IP 65 eller IP 67.




1) 1Enligt tyska BG får dessa förreglingar endast användas efter en grundlig utvärdering av olycksrisken eftersom skyddsanordningen kan öppnas omedelbart vid fel på strömförsörjningen.