Positionsbrytare (arkiv)

Arkiv
T 240 (Arkiv)

T 240 (Arkiv)


Till kategori
Arkiv
335 Metallhus - EN 50041 med nyckel

335 Metallhus - EN 50041 med nyckel


Till kategori
Arkiv
336 Plasthus - EN 50041 med nyckel

336 Plasthus - EN 50041 med nyckel


Till kategori
Arkiv
355 Metallhus - EN 50041 med nyckel

355 Metallhus - EN 50041 med nyckel


Till kategori
Arkiv
255 Metallhus - EN 50047 med nyckel

255 Metallhus - EN 50047 med nyckel


Till kategori
Arkiv
256 Plasthus - EN 50047 med nyckel

256 Plasthus - EN 50047 med nyckel


Till kategori
Arkiv
235 Metallhus - EN 50047 med nyckel

235 Metallhus - EN 50047 med nyckel


Till kategori
Arkiv
236 Plasthus - EN 50047 med nyckel

236 Plasthus - EN 50047 med nyckel


Till kategori
Arkiv
330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator

330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator


Till kategori
Arkiv
332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator

332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator


  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Stor kontaktbrytning
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • Guldpläterade massiva silverkontakter
  • Momentkontakt med magnetisk funktion
  • Kopplingssystem separerat från det snabbverkande systemet under förutsättning att kopplingspunkten är oberoende av kontaktslitage
  • Konstruktion enligt EN 50041

Till kategori
Arkiv
U 431

U 431


Till kategori
Arkiv
PS116

PS116


Till kategori
Arkiv
T.454

T.454


  • Utvändiga delar i rostfritt stål
  • Gjutjärnskapsling,
  • 2 kopplingsvinklar (förvarning, inaktivering)

Till kategori