Positionsbrytare med säkerhetsfunktion

EX-235 Metallhus med nyckel

EX-235 Metallhus med nyckel


  • Ex-zon 2 och 22
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin

Till kategori
EX-335 Metallhus med nyckel

EX-335 Metallhus med nyckel


  • Ex-zon 2 och 22
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin

Till kategori
EX-T335 Metallhus med nyckel

EX-T335 Metallhus med nyckel


  • Ex-zon 1 och 21
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin

Till kategori
EX-355 Metallhus med nyckel

EX-355 Metallhus med nyckel


  • Ex-zon 2 och 22
  • metallhus
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin

Till kategori
Användningsområde:
Positionsbrytarna med säkerhetsfunktion är lämpliga till lateralt flyttbara och vridbara skyddsanordningar som måste vara stängda för att garantera den nödvändiga driftssäkerheten.

I kombination med säkerhetsrelä kan alla positionsbrytare som visas i detta kapitel användas i kategori 3 eller 4 enligt ISO 13849-1. Vilken kategori som erhålls avgörs av applikationen och om en eller flera brytare används. Andra användningar för positionsbrytare är de flesta positioneringsuppgifter. Den mängd olika krav som kan förekomma vid den praktiska användningen kan mötas väldigt exakt med hjälp av ett brett utbud av aktiveringsdelar.



Konstruktion och funktionssätt:
Vid applikationer för säkerhet skall skyddsanordningen och den tvångsbrytande kontakten på positionsbrytaren vara tvångsförda med stela element.

Kapslingsklassen för alla säkerhetsbrytarna är IP 67. Säkerhetsbrytarna kan monteras på valfri önskad plats.