Positionsbrytare ny


Kopplingsprincip

Kapslingens material

Antal säkerhetskontakter

PS116

PS116


  • Plasthus
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
PS215

PS215


  • metallhus
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • LED-version finns

Till kategori
PS216

PS216


  • Plasthus
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • LED-version finns

Till kategori
PS226

PS226


  • Plasthus
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • LED-version finns

Till kategori
PS315

PS315


  • metallhus
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • LED-version finns

Till kategori
PS316

PS316


  • Plasthus
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • LED-version finns

Till kategori
235

235


  • metallhus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
236

236


  • Plasthus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
255

255


  • metallhus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
256

256


  • Plasthus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
332

332


  • metallhus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
335

335


  • metallhus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
336

336


  • Plasthus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
355

355


  • metallhus
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
Användningsområde:
Positionsbrytarna med säkerhetsfunktion är lämpliga till lateralt flyttbara och vridbara skyddsanordningar som måste vara stängda för att garantera den nödvändiga driftssäkerheten.

I kombination med säkerhetsrelä kan alla positionsbrytare som visas i detta kapitel användas i kategori 3 eller 4 enligt ISO 13849-1. Vilken kategori som erhålls avgörs av applikationen och om en eller flera brytare används. Andra användningar för positionsbrytare är de flesta positioneringsuppgifter. Den mängd olika krav som kan förekomma vid den praktiska användningen kan mötas väldigt exakt med hjälp av ett brett utbud av aktiveringsdelar.



Konstruktion och funktionssätt:
Vid applikationer för säkerhet skall skyddsanordningen och den tvångsbrytande kontakten på positionsbrytaren vara tvångsförda med stela element.

Kapslingsklassen för alla säkerhetsbrytarna är IP 67. Säkerhetsbrytarna kan monteras på valfri önskad plats.