PS116


PS116 Tryckbult S200

PS116 Tryckbult S200


  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
PS116 Nock med rulle R200

PS116 Nock med rulle R200


  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67

Till kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Till kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Till kategori
PS116 Arm med rulle K200

PS116 Arm med rulle K200


  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Till kategori
PS116 Arm med rulle K210

PS116 Arm med rulle K210


  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Till kategori
PS116 Vinkelarm K230

PS116 angle roller lever K230


  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Till kategori
PS116 Vinkelarm K240

PS116 Vinkelarm K240


  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Till kategori
PS116 Winkelhebel K241

PS116 Winkelhebel K241


Till kategori
PS116 Vinkelarm K250

PS116 Vinkelarm K250


  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Till kategori
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280


Till kategori
PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200


  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Till kategori
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201


  • with stainless steel roll
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Till kategori
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202


  • brass roller Ø 16 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Till kategori
PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle N200


  • Thermoplastic enclosure
  • With plastic roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Till kategori
PS116 roller lever N201

PS116 roller lever N201


  • with stainless steel roll
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Till kategori
PS116 roller lever N202

PS116 roller lever N202


  • with brass roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Till kategori
PS116 roller lever N206

PS116 roller lever N206


Till kategori
PS116 Justebar pinne J200

PS116 Justebar pinne J200


  • endast för positioneringsuppgifter
  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047

Till kategori
PS116 Justebar pinne J203

PS116 Justebar pinne J203


  • endast för positioneringsuppgifter
  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047

Till kategori