PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200

  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Produktbeteckning:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
Z02Momentkontakt 2 brytande kontakter (br)
Z12Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br)
Z11RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning
Z02RMomentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr
Z12RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) med rastning
T11Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T02Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br)
T20Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl)
T12Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br)
T21Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T03Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br)
T11UETryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
T02HTryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br)

(2)
L200Anslutningskabel nere, kabellängd 2 m
LR200Anslutningskabel höger, kabellängd 2 m
LR300Stickkontakt M12 - plast - nedan
LR500Stickkontakt M12, höger

(3)
S200Tryckbult S200 Ø 6 mm
R200Nock med rulle R200
K200Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm
K240Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd
K250Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd
H200Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
N200Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material rulle/spak: plast
1Material rulle/spak: rostfritt stål
2Material rulle/spak: mässing
3Material rulle/spak: aluminium
4Material rulle/spak: stål
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

PS116-T03-ST-H200

Artikelnummer 103012315

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T11-L200-H200

Artikelnummer 103006645

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T11-LR200-H200

Artikelnummer 103006578

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T11-ST-H200

Artikelnummer 103006660

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T11-STR-H200

Artikelnummer 103006624

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T12-L200-H200

Artikelnummer 103006649

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T12-LR200-H200

Artikelnummer 103006594

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T12-ST-H200

Artikelnummer 103006668

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-T12-STR-H200

Artikelnummer 103006632

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-Z11-L200-H200

Artikelnummer 103006644

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-Z11-LR200-H200

Artikelnummer 103006577

Position switch with safety function

TIll artikel

PS116-Z11-ST-H200

Artikelnummer 103006659

Position switch with safety function

TIll artikel