PS226 roller lever H200

PS226 roller lever H200

  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns
Produktbeteckning:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55metallhus
216Plasthus
226Plasthus med 2 kabelgenomföringar

(3)
utanAvlångt hål (standard)
LAvlångt hål på tvären

(4)
Z11Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
Z02Momentkontakt 2 brytande kontakter (br)
Z12Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br)
Z11RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning
Z01RMomentkontakt 1 brytande kontakt med kvarhållning
Z02RMomentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr
T11Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T02Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br)
T20Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl)
T12Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br)
T21Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T03Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br)
T11UETryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
T02HTryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br)
T11KTryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) kortslag
T10Tryckkontakt 1 slutande kontakter (sl)
T02KTryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) kortslagig
T20HTryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) stafflade

(5)
utanFörsilvrade kontakter (standard)
A1Guldpläterade kontakter 0,3 μm
A2Guldpläterade kontakter 1,0 μm
A3Guldpläterade kontakter 3,0 μm

(6)
utaningen statusvisning (standard)
GIntegrerad statusindikering

(7)
utanKabelgenomföring M20
M16Kabelgenomföring M16
STStickkontakt M12 - plast - nedan
STRStickkontakt M12, höger
STLStickkontakt M12, vänster
STMStickkontakt M12, metall

(8)
S200Tryckbult S200 Ø 6 mm
S210Nock Ø 8,6 mm
S211Nock Ø 10,3 mm
S221Nock Ø 9,8 mm
R200Nock med rulle R200
R201Nock med rulle - rostfri rulle Ø 9,5mm
R210Nock med rulle, plastrulle Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K211Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K220Arm med rulle - plastrulle - bredd 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm
K231Arm med rulle - rostfri rulle Ø 14 mm (standard)
K240Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd
K250Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd
H200Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
H202Arm med rulle, mässingsrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
H230Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm
H232Arm med rulle, mässingsrulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm
H236Arm med rulle, gummirulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm
N200Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
N201Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) rostfri rulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
N202Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) mässingsrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
N206Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) gummirulle Ø 50 mm, bredd 16 mm
N210Arm med rulle, 2 mm splines (26...66 mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 4 mm - vinklad
N280Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 5 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm
J201Justerbar pinne - rostfri - 200 mm -Ø 6 mm
J203Justerbar pinne - aluminium - 200 mm -Ø 6 mm
F230Special aktiveringsorgan nock ventilövervakning

(9)
utaningen vridning av aktiveringsorgan (standard)
U1Reglagevridning 45°
U2Reglagevridning 90°
U3Reglagevridning 135°
U4Reglagevridning 180°
U5Reglagevridning 225°
U6Reglagevridning 275°
U7Reglagevridning 315°

(10)
utaningen vridning av aktiveringsorgan (standard)
X1Aktiveringsorgan vridet 15°
X2Aktiveringsorgan vridet 30°
X3Aktiveringsorgan vridet 45°
X4Aktiveringsorgan vridet 60°
X5Aktiveringsorgan vridet 75°
X6Aktiveringsorgan vridet 90°
X7Aktiveringsorgan vridet 105°
X8Aktiveringsorgan vridet 120°
X9Aktiveringsorgan vridet 135°
X10Aktiveringsorgan vridet 150°
X11Aktiveringsorgan vridet165°
X12Aktiveringsorgan vridet 180°
X13Aktiveringsorgan vridet 195°
X14Aktiveringsorgan vridet 210°
X15Aktiveringsorgan vridet 225°
X16Aktiveringsorgan vridet 240°
X17Aktiveringsorgan vridet 255°
X18Aktiveringsorgan vridet 270°
X19Aktiveringsorgan vridet 285°
X20Aktiveringsorgan vridet 300°
X21Aktiveringsorgan vridet 315°
X22Aktiveringsorgan vridet 330°
X23Aktiveringsorgan vridet 345°

(11)
utanRulle yttre (standard)
IRulle inner

(12)
utan-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
utanZon 2 och 22
3GDZon 2 och 22
2DZon 21
3DZon 22
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Termisk testström

PS226-T11-H200

Artikelnummer 103015090

Position switch with safety function

TIll artikel

PS226-T12-H200

Artikelnummer 103015091

Position switch with safety function

TIll artikel

PS226-Z11-H200

Artikelnummer 103015065

Position switch with safety function

TIll artikel

PS226-Z12-H200

Artikelnummer 103015066

Position switch with safety function

TIll artikel