PS315
PS315 Tryckbult S200
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- LED version available
- Plastic actuating element
PS315 plunger S300
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- LED version available
- Plastic actuating element
PS315 roller plunger R200
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
PS315 roller plunger R300
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns
PS315 roller plunger R301
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- LED version available
- with stainless steel roll
PS315 roller plunger R302
- with brass roller
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- LED version available
PS315 offset roller lever K360
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns
PS315 offset roller lever K370
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns
PS315 roller lever H300
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns
PS315 roller lever H301
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns
PS315 roller lever H302
- with brass roller
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- LED version available
PS315 roller lever H311
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- LED version available
- with stainless steel roll
PS315 Rollenschwenkhebel H310
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns
PS315 roller lever H312
- with brass roller
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- LED version available
PS315 roller lever N300
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- justerbar på längden i steg om 2 mm
- LED-version finns
PS315 roller lever N301
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
- with stainless steel roll
PS315 roller lever N302
- with brass roller
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS315 roller lever N306
- with rubber roller 50 mm diameter
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS315 rod lever J300
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- LED-version finns