PROTECT PSC1
- Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
- Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
- 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
- 14 safe inputs on the base module
- 20 switchable, safe inputs / outputs
- 6 Signalling outputs
- 2 safety relay contacts
Feldbus Protokoll
Bredd
Master-Master-Kommunikation
SD Card Slot
Systemkomponenter
Accessories
PSC1-A-90-PROG-CABLE
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
- The SD memory card is used for the optional backup of the user program
- Can be used with all PSC1 control systems with the -MC, -FB1 and -FB2 option
PSC1-A-91-SAFEPLC2
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Expansion modules
PSC1-E-21-SDM1
- Säker axelövervakning enligt EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) för 1 axel
- stöder pulsgivare: TTL, sin/cos, SSI
PSC1-E-22-SDM1-2
- Säker axelövervakning enligt EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) för 1 axel
- stöder pulsgivare: TTL, sin/cos, SSI, HTL, resolver
PSC1-E-23-SDM2
- Säker axelövervakning enligt EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) för upp till 2 axlar
- stöder pulsgivare: TTL, sin/cos, SSI
PSC1-E-24-SDM2-2
- Säker axelövervakning enligt EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) för upp till 2 axlar
- stöder pulsgivare: TTL, sin/cos, SSI, HTL, resolver