PSC1-C-10
PSC1-C-10
- Anslutning för alla vanliga säkerhetsbrytare till PL e enligt ISO 13849-1
- Modulärt utbyggbar med upp till 64 in-/utgångar
- 2 Signalutgångar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
PSC1-C-10 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103012194 |
EAN (European Article Number) |
4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
500 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal pulsutgångar (taktutgång) |
2 |
Antal, relän utgång (1-kanalig) |
2 |
Antal säkra digitala ingångar |
14 |
Antal säkra digitala utgångar |
4 |
Antal signalutgångar |
2 |
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal |
2 |
Klassificering
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Montering |
snäppbar på DIN-skena |
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum |
0,2 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Ledararea, minimum |
24 AWG |
Ledararea, maximum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Stickkontakt (mekanisk) |
Avtagbara skruvplintar |
Mekaniska data - mått
Bredd |
45 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
115 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
5 % |
Relativ fuktighet, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar) |
2 000 mA |
Säkerhetsutgång |
kortslutningssäker, pnp (Q2 och Q3) |
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Backplane bus connector Connector terminals |
Språk filter
Datablad
Installationsmanual
Fältbuss kommunikationshandbok
Manual programvara
TÜV-certifiering
UL-certifikat
Apparatbeskrivningsfiler
Programvara (nedladdning)
Konfigurationsprogramvara (dokument med länk)
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 13:24