PWR-20M
Artikelnummer:
103003626
PWR-20M
Artikelnummer:
103003626
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
PWR-20M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103003626 |
EAN (European Article Number) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Globala egenskaper
Material |
Steel cable plastic coated |
Produktens färg |
Red (semi-transparent) |
Bruttovikt |
1 066 g |
Mekaniska data - mått
Diameter på Stålkärna |
3 mm |
Draglinans längd |
20 m |
Draglinans diameter |
5 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 14:27