PWR-50M-SET
Artikelnummer:
103003631
PWR-50M-SET
Artikelnummer:
103003631
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Med röd PVC-mantel
- Monteringsfärdig
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
PWR-50M-SET |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103003631 |
EAN (European Article Number) |
4030661485416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
2 569 g |
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjd |
PVC-mantel: 2 mm |
Draglinans längd |
50 m |
Draglinans diameter |
5 mm |
Leveransomfång
Leveransomfång |
2x Vajerlås 3 mm NIRO 1x Seilkausche 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Vajer, 1x 50 m |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-18 09:29