RDMWS
Artikelnummer:
101188261
RDMWS
Artikelnummer:
101188261
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Tryckknapp med Membran
- Symbolerna under det transparenta membranet syns ännu bra
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
RDMWS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101188261 |
EAN (European Article Number) |
4030661604077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
Tryckknapp |
Design |
Rund |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar Formtätningar |
Operatörernas material |
Aluminium |
Frontringens material |
Aluminium |
Manöverelementets färg |
Vit |
Frontringens färg |
Silver |
Bruttovikt |
40 g |
Allmänna data - Egenskaper
Membran |
Ja |
Monteringsfläns |
Ja |
Sondering möjlig |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Mekaniska data
Öppning |
utan |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
4 mm |
Aktiveringskraft, ungefär |
2 N |
Montering |
Monteringsfläns EFM |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Höjd |
12 mm |
diameter total |
39,5 mm |
Detekteringsytans höjd |
1,5 mm |
Knappytans diameter |
28 mm |
Frontringens diameter |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
40 x 50 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
tålighet mot chock |
50 g |
Elektriska data
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Note
Note (General) |
Membranet skyddar knappen mot slipdamm eller andra sörjiga, trögflytande ämnen. |
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
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | E-, N-,R-produktserie |
Type: | See ordering code |
Beskrivning av komponenten: | Kommando- och signalenhet valbar som signaldon, tryck- ljus-, tryckknapp t.ex. brytare, omkopplare t.ex. vred ,nyckelvred, t.ex. nycklelvred i förbindelse med kontaktelement EF t.ex. RF eller ljuselement och spänningsgivare EL* t.ex. RL* |
Gällande direktiv: | Lågspänningsdirektivet | 2014/35/EU |
EMC-direktiv | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, den 7 april 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 09:52