RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Artikelnummer:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Artikelnummer:
103001074
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Låsspärr med 3 runda hål
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
g |
Allmänna data - Egenskaper
Nyckelspärr integrerad |
Ja |
Mekaniska data
Actuator mounted |
Utsida |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
60 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
115 mm |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 09:42