RS655

RS655

  • metallhus
  • Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Centrala anslutningar
  • Mekaniska växlande statusindikeringar
  • dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
Produktbeteckning:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

(2)
G024Signallampa 24 VDC, röd
G115Signallampa 115 VAC, röd
G230Signallampa 230 VAC, röd

(3)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Färg signallampa

Omgivningstemperatur, maximum

Omgivningstemperatur, minimum

Typ av spänning

RS655-Z22

Artikelnummer 153031612

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

RS655-Z22-G024

Artikelnummer 153031614

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

RS655-Z22-G115

Artikelnummer 153031644

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

RS655-Z22-G230

Artikelnummer 153031616

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

RS655-Z22-DS

Artikelnummer 153031618

Pull-wire emergency stop switch

TIll artikel



Systemkomponenter

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • För exakt justering av repets spänning
  • till DIN 1480

TIll artikel
S 900
S 900

  • Smidig justering
  • Endast ett verktyg
  • Halkfri
  • Tidsbesparande
  • Ergonomisk
  • Ingen risk för personskador

TIll artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • för Vajer Ø 5 mm
  • till DIN 6899

TIll artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • för Vajer Ø 3 mm
  • till DIN 6899

TIll artikel
PWR-1M
PWR-1M

TIll artikel
PWR-3M
PWR-3M

TIll artikel
PWR-5M
PWR-5M

TIll artikel
PWR-10M
PWR-10M

TIll artikel
PWR-15M
PWR-15M

TIll artikel
PWR-20M
PWR-20M

TIll artikel
PWR-250M
PWR-250M

TIll artikel
PWR-30M
PWR-30M

TIll artikel
PWR-33M
PWR-33M

TIll artikel
PWR-50M
PWR-50M

TIll artikel
PWR-100M
PWR-100M

TIll artikel
PWR-500M
PWR-500M

TIll artikel
PWR-1000M
PWR-1000M

TIll artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schackel för fastsättning av vajern i ögleskruven

TIll artikel
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO

  • för Vajer Ø 3 mm

TIll artikel
LINKLÄMMA STL 3 ÄGGFORM FÖRZ.
LINKLÄMMA STL 3 ÄGGFORM FÖRZ.

  • för Vajer Ø 3 mm

TIll artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • För styrning av vajern på platser där den inte går i en rät linje
  • för Vajer Ø 5 mm

TIll artikel
ACC-TBLE-RVA
ACC-TBLE-RVA

TIll artikel
ACC-RS65X-TS
ACC-RS65X-TS

TIll artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • För att underhålla reaktionskraften

TIll artikel