RS656
- Plasthus
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Skyddsklass IP66, IP67
- Centrala anslutningar
- Mekaniska växlande statusindikeringar
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
Produktbeteckning: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) |
(2) | |
G024 | Signallampa 24 VDC, röd |
G115 | Signallampa 115 VAC, röd |
G230 | Signallampa 230 VAC, röd |
(3) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.