RSS260-I1-ST-AS
RSS260-I1-ST-AS
- Individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Säkerhetssensor,
- Plasthus
- Liten stomme,
- Skyddsklass IP65 / IP67
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
RSS260-I1-ST-AS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103004640 |
EAN (European Article Number) |
4030661434629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Allmän information |
individuellt kodad |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
Hög |
Aktiv princip |
RFID |
Kapslingens material |
Termoplastisk Hotmelt |
Reaktionstid, maximum |
100 ms |
Riskens varaktighet, maximum |
200 ms |
Bruttovikt |
55 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kodning |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD värde |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
12 mm 9 mm (vid aktivering i sidled) |
Assured switching distance "ON", frontal |
10 mm |
Assured switching distance "OFF", frontal |
18 mm |
Assured switching distance "ON", lateral |
6 mm |
Assured switching distance "OFF", lateral |
15 mm |
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum |
2 mm |
Repeternoggrannhet |
0,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M8, 4-polig, A-kodad |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
18 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
29,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Beredskapsfördröjning, maximum |
2 000 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
1 Hz |
Elektriska data - AS-i
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Öppningsström, maximum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.E |
AS-i, IO-kod |
0x0 |
AS-i, ID-Kod |
0xB |
AS-i, ID-Kod1 |
0xF |
AS-i, ID-kod2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P0 |
Aktuator ligger an |
AS-i Parameter bits, P1 |
Gränsområdesvarning (FID) |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P3 |
Enhetsfel (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF) FID: Periferifel |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
(1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Spänningsövervakning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat / Manipulationsskyddstid aktiv (2) gul LED: Enhetstatus (frigivingsstatus) / gränsområdesvarning / enhetsfel |
Stifttilldelning
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Aktiveringsorgan inkl. fästplatta |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
RST260-1 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UKCA certificate
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 10:31