RST21S1
Artikelnummer:
101195364
RST21S1
Artikelnummer:
101195364
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
RST21S1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101195364 |
EAN (European Article Number) |
4030661487120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
Nyckelomkopplare - Frontplåtsmontering |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar Formtätningar |
Låscylinderns material |
Stål |
Frontringens material |
Aluminium |
Låscylinderns färg |
Silver |
Frontringens färg |
Silver |
Bruttovikt |
100 g |
Allmänna data - Egenskaper
Sondering möjlig |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Antal knapplägen |
2 |
Antal stänger |
1 |
Mekaniska data
Öppning |
Vridbar upplåsare |
Nyckelutdragsläge |
Position 0 |
Aktiveringsläge |
höger |
Mekanisk livslängd, minimum |
300 000 kopplingar |
Kopplingsvinkel, höger |
55 ° |
Montering |
Monteringsfläns EFM |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
diameter total |
39,5 mm |
Frontringens diameter |
39,5 mm |
Låscylinderns diameter |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Höjd med instucken nyckel |
58 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
50 x 60 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
tålighet mot chock |
50 g |
Leveransomfång
Leveransomfång |
2 Nyckel |
Note
Note (General) |
Speciallåsning vid förfrågan |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 08:16