Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan


Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

Aktiv princip

Hållkraft

Antal extra kontakter

Antal säkerhetskontakter

Omgivningstemperatur, maximum

Omgivningstemperatur, minimum

AZ 15

AZ 15


  • Plast
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Stort anslutningsutrymme
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • Okänslig mot smuts

Till kategori
AZ 16

AZ 16


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Stort anslutningsutrymme
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Lång livslängd
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering

Till kategori
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Plasthus
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119

Till kategori
AZ 17

AZ 17


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • liten stomme
  • Multikodning
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts

Till kategori
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Plasthus
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119

Till kategori
AZ201

AZ201


  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • Självövervakande seriekoppling
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Intelligent diagnos

Till kategori
AZ 415

AZ 415


  • metallhus
  • Lång livslängd
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Fjäderbelastade aktiveringsorgan

Till kategori
AZ 3350

AZ 3350


  • metallhus
  • Bistabilt handtag
  • Lång livslängd
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar

Till kategori
SCG

SCG


  • metallhus
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Lång livslängd

Till kategori
SDG

SDG


  • metallhus
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Lång livslängd

Till kategori
SHG

SHG


  • metallhus
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Lång livslängd

Till kategori
TZG

TZG


  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Till kategori
Användningsområde:
Säkerhetsströmställare med separata aktiveringsorgan passar till skjutbara skydd, svängbara skydd och i synnerhet till demonterbara skydd, som måste stängas för att säkerställa den nödvändiga driftsäkerheten. De passar också till montering på profilsektioner och befintlig utrustning. Bet5roende på om en ellere två brytare används tilsammans med ett säkerhetsrelä uppnår alla säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan, som visas i detta kapitel kategori 3 eller 4 enligt ISO 13849-1.



Konstruktion och funktionssätt:
På säkerhetsströmställarna i klass 2 är kopplingselementet inte fysiskt anslutet till aktiveringsorganet utan förs samman eller separeras för koppling. När skyddsanordningen öppnas separeras aktiveringsorganet från basenheten. Under denna process öppnas NC-kontakterna positivt och NO-kontakterna sluts.

Kapslingsklassen för alla säkerhetsbrytarna är IP 67. Säkerhetsbrytarna kan monteras på valfri önskad plats.