Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Ex-zon 22
  • Plasthus
  • Multikodning
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • skyddsisolerad

Till kategori
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Bistabilt handtag
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Centreringshjälp finns
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • SZ 415 låsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning

Till kategori
Användningsområde:
Säkerhetsströmställare med separata aktiveringsorgan passar till skjutbara skydd, svängbara skydd och i synnerhet till demonterbara skydd, som måste stängas för att säkerställa den nödvändiga driftsäkerheten. De passar också till montering på profilsektioner och befintlig utrustning. Bet5roende på om en ellere två brytare används tilsammans med ett säkerhetsrelä uppnår alla säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan, som visas i detta kapitel kategori 3 eller 4 enligt ISO 13849-1.



Konstruktion och funktionssätt:
På säkerhetsströmställarna i klass 2 är kopplingselementet inte fysiskt anslutet till aktiveringsorganet utan förs samman eller separeras för koppling. När skyddsanordningen öppnas separeras aktiveringsorganet från basenheten. Under denna process öppnas NC-kontakterna positivt och NO-kontakterna sluts.

Kapslingsklassen för alla säkerhetsbrytarna är IP 67. Säkerhetsbrytarna kan monteras på valfri önskad plats.