Säkerhetsljusbommar


Skyddsklass

Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s

Skyddsområdets höjd

Räckvidd, skyddsfält, maximum

Räckvidd, skyddsfält, minimum

Anslutning kontakt, mottagare

Kategori enligt EN ISO 13849

Omgivningstemperatur, minimum

Reaktionstid, maximum

Strålkodning

Avskärmningsfunktion

Bluetooth

Taktstyrning möjlig

muting funktion

Override

Återstartsspärr

SLG440COM

SLG440COM


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Till kategori
SLG440

SLG440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Till kategori
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Integrerat AS interface
  • Område 0,3 m … 12 m
  • Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
  • Statuslampa integrerad

Till kategori
SLG445

SLG445


  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
  • Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
  • Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • Inställningshjälp integrerad
  • Multifunktionell

Till kategori
SLG240COM

SLG240COM


  • Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
  • Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
  • Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • Inställningshjälp integrerad

Till kategori
SLG 420

SLG 420


  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1

Till kategori