Säkerhetsljusridåer (Arkiv)

Arkiv
SLC 210

SLC 210


  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 220)
  • Kategori enligt ISO 13849-1 2

Till kategori
Arkiv
SLC 220

SLC 220


Till kategori
Arkiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Till kategori
Arkiv
SLC 410

SLC 410


  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420)

Till kategori
Arkiv
SLC 412

SLC 412


  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420...RFBH)

Till kategori
Arkiv
SLC 415

SLC 415


  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 425I)

Till kategori
Arkiv
SLC 420

SLC 420


  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 14, 30 och 50 mm
  • Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm

Till kategori
Arkiv
SLC 421

SLC 421


  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Skyddsklass IP67
  • Enkel parametrering med externa tryckknappar
  • Upplösning 14 och 30 mm

Till kategori
Arkiv
SLC 430

SLC 430


  • Upplösning 30 mm
  • miniatyrstomme
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Skyddsfältets höjd från 236 mm … 1804 mm
  • NOTERA: Ej tillgänglig

Till kategori
Arkiv
SLC 425I

SLC 425I


  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Integrerad muting och funktion för överridning
  • 1 … 8 Takter

Till kategori
Arkiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Skyddsklass IP69K
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 14 mm och 30 mm
  • Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1450 mm

Till kategori