Safety-Fieldboxes

EtherNet/IP Safety-Field-Box

EtherNet/IP Safety-Field-Box


  • Säkerhetsfältbox med EtherNet/IP med CIP Safety
  • För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
  • Integrerad dual-port switch
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
PROFINET Safety-Field-Box

PROFINET Safety-Field-Box


  • Säkerhetsfältbox avsedd för PROFINET/PROFIsafe
  • För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
  • Integrerad dual-port switch, IRT-kapabel
  • Skyddsklass IP67

Till kategori
EtherCAT Safety-Field-Box

EtherCAT Safety-Field-Box


  • För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
  • Integrerad dual-port switch
  • Skyddsklass IP66, IP67

Till kategori
SFB Pre-wired cable and connecting cables

SFB Pre-wired cable and connecting cables


Till kategori
SFB adapter cable

SFB adapter cable


Till kategori
Special SFB devices

Special SFB devices


Till kategori
System Engineering Tool

System Engineering Tool


Till kategori
The Safety Fieldbox is suitable for simple plug and play installation of up to eight safety switchgear devices. All common types of safety switchgear can be connected via the 8-pole M12 device connector: switches, sensors, interlocks, light grids and also control panels. This solution is also suitable for larger machines and plants, because up to 10 safety field boxes with up to 80 safety switchgear can be easily connected in series.