SE-AL10-2500 FÖRPACKAD ALU-SKENA
Artikelnummer:
101172179
SE-AL10-2500 FÖRPACKAD ALU-SKENA
Artikelnummer:
101172179
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Aluminiumprofil utan aluminiumben
- för Gummiprofil SE-P40
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SE-AL10-2500 FÖRPACKAD ALU-SKENA |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Globala egenskaper
med Profillist |
Al-MG Si OF22 |
Bruttovikt |
480 g |
Mekaniska data - mått
Längd |
2 500 mm |
Bredd |
25 mm |
Höjd |
9 mm |
Note
Note (General) |
Större längder möjliga genom att flera aluminiumprofiler läggs i linje |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 12:23