SE-P40
- Smuts och fukt i profilen kompenseras i stor utsträckning
- Okänslig för miljöförhållanden
- ungefär 40 mm hög
Produktbeteckning: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
utan | Profil utan beläggning |
C | Profil med beläggning |
(2) | |
utan | Material: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Material: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Längd 1250 mm |
2500 | Längd 2500 mm |
5000 | Längd 5000 mm (endast profil utan beläggning) |
10000 | Längd 10000 mm (endast profil utan beläggning) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.