Arkiv
SEP01.4

SEP01.4

  • NOTERA: Tillgänglig till 2015.12.31 (ersättning: -)
  • metallhus
  • med demonterbart aluminiumskydd på under- och baksida
  • Stativ- och väggmontering möjlig
Produktbeteckning:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Arkiv

SEP01.4.2.0.22/95

Artikelnummer 101022771

Two-hand control panel