SEPG 05.3
- pressgjuten lättlegering
- 2 delkapsling
- Stativ- och väggmontering möjlig
- Ergonomisk funktion
- Möjlig montering klämlist och relä på insida
- Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
- Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm
Produktbeteckning: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal nödstoppsknappar
Antal öppnare
Antal slutare
Systemkomponenter
Kapsling