SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • pressgjuten lättlegering
  • 2 delkapsling
  • Stativ- och väggmontering möjlig
  • Ergonomisk funktion
  • Möjlig montering klämlist och relä på insida
  • Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
  • Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm
Produktbeteckning:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal nödstoppsknappar

Antal öppnare

Antal slutare

SEPG05.3.1.0.22/95

Artikelnummer 101172760

Two-hand control panel

TIll artikel

SEPG05.3.2.0.22/95

Artikelnummer 101172762

Two-hand control panel

TIll artikel

SEPG05.3.2.1.22/95

Artikelnummer 101172763

Two-hand control panel

TIll artikel

SEPG05.3.3.0.22/95

Artikelnummer 101172764

Two-hand control panel

TIll artikel

SEPG05.3.3.1.22/95

Artikelnummer 101172761

Two-hand control panel

TIll artikel

SEPG05.3.4.0.22/95

Artikelnummer 101172765

Two-hand control panel

TIll artikel

SEPG05.3.L.22

Artikelnummer 101172767

Two-hand control panel

TIll artikel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Artikelnummer 103008216

Two-hand control panel

TIll artikel



Systemkomponenter