SEPLC05.2.2.1.22/95
SEPLC05.2.2.1.22/95
Downloads
Produktbeteckning: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- Nödstoppsknapp i metallversion Ø 49 mm
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 40 mm i Plastutförande
- NOTERA: Tillgänglig till 2015.12.31 (ersättning: -)
- Aluminiumkapsling
- Manöverpanel för kommando-och signalinstrument
- avtagbar aluminiumpanel B x H = 230 x 150 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
SEPLC05.2.2.1.22/95 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101188798 |
EAN (European Article Number) |
4250116203123 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
pulverbelagd |
Ändplattornas material |
Aluminium |
Kapslingens färg |
RAL 7004 |
Bruttovikt |
5 300 g |
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP |
Ja |
Konstruktionssats möjlig |
Ja |
Antal nödstoppsknappar |
1 |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
2 |
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar) |
2 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
1,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Bredd |
510 mm |
Höjd |
160 mm |
Djup |
175 mm |
Längd x bredd x höjd |
Nödstopp svamptrycke: 49 mm Fungerande tryckknappar (positionerar delar): 40 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP54 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
440 V |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
250 VAC |
Brukskategori AC-15 |
8 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
5 A |
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Note (General) |
En sl-/en br-kontakt per enhet, en sl-/en br-kontakt för nödstopp Alternativt: Ställdon med lägre aktiveringskraft |
Note (Number of Emergency Stop button) |
Bestående av: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Note (Number of operating push buttons (positioning parts)) |
Bestående av: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 17:28