SH-440-ER-02
Artikelnummer:
103026833
SH-440-ER-02
Artikelnummer:
103026833
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SH-440-ER-02 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103026833 |
EAN (European Article Number) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Polycarbonate |
Enclosure cabs material |
V4A |
Bruttovikt |
3 100 g |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
10 m |
Anslutning, kontakt |
Kabelförskruvning fast integrerad |
Anslutning kontakt, mottagare |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Stickkontakt M12, 4-polig |
Mekaniska data - mått
Höjd, minimum |
500 mm |
Höjd, maximum |
890 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
ECOLAB-certifiering
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 06:38