SHG01.103/90
Artikelnummer:
101009662
SHG01.103/90
Artikelnummer:
101009662
Produktbeteckning: SHG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Huvudposition framåt |
02 | Huvudposition åt vänster |
03 | Huvudposition åt höger |
04 | Huvudposition bakåt |
(2) | |
103/90 | 1 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) krypkretselement |
220/110 | 2 brytande kontakter (br) krypkretselement |
92/90 | 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) med momentkontakt |
notera | Alla varianter kan inte levereras. > Den befintliga typnyckeln förklarar produktens typbeteckning. |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Huvudposition framåt
- metallhus
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Lång livslängd
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SHG01.103/90 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101009662 |
EAN (European Article Number) |
4030661520971 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
285 g |
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
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
tvångsöppningssträcka |
11 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
5 N |
Note (Positive break force) |
per NC-kontakt |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
43 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
108,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
8 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
5 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
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
Kontaktdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 04:24