SHGV/ESS21S2/101/103
SHGV/ESS21S2/101/103
Produktbeteckning: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
utan | Standard låssystem |
Z | Centrallåssystem |
(2) | |
utan | Standard silver |
/SR | Färgat nyckelgrepp |
(3) | |
xxx | Nyckelnummer(-) 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Färg nyckelgrepp>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(5) | |
103 | 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
- Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
- HS locking system-compatible versions possible
- Key switch including mounting flange and contact element
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SHGV/ESS21S2/101/103 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101205798 |
EAN (European Article Number) |
4030661493800 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
Nyckelomkopplare - Frontplåtsmontering |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar Formtätningar |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Låscylinderns material |
Stål |
Frontringens material |
Aluminium |
Låscylinderns färg |
Silver |
Kontaktelementets färg |
Svart |
Frontringens färg |
Silver |
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud) |
Silver |
Bruttovikt |
136 g |
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal stänger |
1 |
Antal brytarpositioner |
2 |
Mekaniska data
Öppning |
Vridbar upplåsare |
Nyckelutdragsläge |
Position I 90° |
hållkraftposition |
höger |
Mekanisk livslängd, minimum |
100 000 kopplingar |
Montering |
Monteringsfläns |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Nyckelnummer |
101 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm², fast 0,5 mm², flexibel |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm², fast 2,5 mm², flexibel |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Åtdragningsmoment klämmor |
1 Nm |
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjd |
Höjd med nyckel (och kontaktdon): 60 mm (119 mm) |
Frontringens diameter |
29,5 mm |
Låscylinderns diameter |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
40 x 50 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Kopplingsutrymmets skyddsklass |
IP40 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
tålighet mot chock |
110 g / 4 ms |
beständig mot vibrationer |
Beständig mot vibrationer: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
8 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
5 A |
Klenspänningsduglig |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Kopplingsdon |
NC, NO |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontaktstudslängd, maximum |
5 ms |
kopplingsfrekvens |
5 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 02:34