SLB450-ER-2-ST-EH

Artikelnummer: 103013518

Downloads

TracePart CAD Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
  • Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
  • Automatstart eller återstartspärr
  • Säkra utgångar upp till PLe
  • Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
  • Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
  • Inställningshjälp och diagnosindikering

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

SLB450-ER-2-ST-EH

Artikelnummer (beställningsnummer)

103013518

EAN (European Article Number)

4030661492308

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kodning ljusridåstråle

2

Kapslingens material

Aluminium

Reaktionstid, maximum

21 ms

Reaktionstid, minimum

7 ms

Bruttovikt

400 g

Allmänna data - Egenskaper

Återstartsspärr

Ja

Strålkodning

Ja

Elektrisk uppvärmning

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Integrerad indikering, diagnos

Ja

Antal säkra digitala utgångar

2

Antal strålar

1

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategori enligt EN ISO 13849

4

PFH värde

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 År

Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1

4

Mekaniska data

Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s

100 mm

Räckvidd, skyddsfält, minimum

0,3 m

Räckvidd, skyddsfält, maximum

75 m

Våglängd för laserdiod

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12

Anslutning kontakt, mottagare

Stickkontakt M12, 5-polig

Anslutning kontakt, sändare

Stickkontakt M12, 4-polig

Mekaniska data - mått

Höjd

126 mm

diameter total

49 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Ambient temperature

-30 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriska data

Brytspänning OSSD, HIGH-signal

24 V

Elektrisk märkeffekt för mottagare, maximum

45 W

Sändarens elektriska märkeffekt, maximum

45 W

Kabelns längd, maximum

100 m

Electrical data - Safety digital outputs

Utgångsström (säker utgång), maximum

0,2 A

Säkerhetsutgång

p-type

Tillbehör

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 22:12