SLC 410-E/R0910-30- 12

Artikelnummer: 101160902

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420)
  • Kategori enligt ISO 13849-1 4

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

SLC 410-E/R0910-30- 12

Artikelnummer (beställningsnummer)

101160902

EAN (European Article Number)

4030661191201

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingens material

Aluminium

Reaktionstid, maximum

10 ms

Bruttovikt

5 350 g

Allmänna data - Egenskaper

Strålkodning

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Integrerad indikering, diagnos

Ja

Antal säkra digitala utgångar

2

Antal strålar

48

Klassificering

Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1

4

Mekaniska data

Skyddsområdets höjd

910 mm

Räckvidd, skyddsfält, minimum

0 m

Räckvidd, skyddsfält, maximum

18 m

Våglängd för laserdiod

950 nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt

Anslutning kontakt, mottagare

Stickkontakt M12, 5-polig

Anslutning kontakt, sändare

Stickkontakt M12, 5-polig

Längd för ansluten kabel, maximum

100 m

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

35 mm

Sensorns bredd

45 mm

Sensorns höjd

1 011 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriska data

Brytspänning OSSD, HIGH-signal

24 V

Elektrisk märkeffekt för mottagare

3 W

Sändarens elektriska märkeffekt

2 W

Electrical data - Safety digital outputs

Utgångsström (säker utgång), maximum

0,5 A

Säkerhetsutgång

p-type

Leveransomfång

Leveransomfång

Sändare + mottagare, monteringsvinkel, T-spår mutter

Tillbehör

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Note

Note (General)

Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 0,3 mA.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 23:47