SLC 410-E/R1360-90-12
Artikelnummer:
101185802
SLC 410-E/R1360-90-12
Artikelnummer:
101185802
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420)
- Kategori enligt ISO 13849-1 4
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
SLC 410-E/R1360-90-12 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101185802 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kapslingens material |
Aluminium |
Reaktionstid, maximum |
6 ms |
Allmänna data - Egenskaper
Strålkodning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, diagnos |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal strålar |
19 |
Klassificering
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniska data
Skyddsområdets höjd |
1 360 mm |
Räckvidd, skyddsfält, minimum |
0 m |
Räckvidd, skyddsfält, maximum |
18 m |
Våglängd för laserdiod |
950 nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt |
Anslutning kontakt, mottagare |
Stickkontakt M12, 5-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Stickkontakt M12, 5-polig |
Längd för ansluten kabel, maximum |
100 m |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
35 mm |
Sensorns bredd |
45 mm |
Sensorns höjd |
1 461 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal |
24 V |
Elektrisk märkeffekt för mottagare |
3 W |
Sändarens elektriska märkeffekt |
2 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,5 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Sändare + mottagare, monteringsvinkel, T-spår mutter |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
Note (General) |
Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 0,3 mA. |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
BG-certifikat
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 17:11