SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Produktbeteckning: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Skyddsfältets höjd 170 mm |
0250 | Skyddsfältets höjd 250 mm |
0330 | Skyddsfältets höjd 330 mm |
0410 | Skyddsfältets höjd 410 mm |
0490 | Skyddsfältets höjd 490 mm |
0570 | Skyddsfältets höjd 570 mm |
0650 | Skyddsfältets höjd 650 mm |
0730 | Skyddsfältets höjd 730 mm |
0810 | Skyddsfältets höjd 810 mm |
0890 | Skyddsfältets höjd 890 mm |
0970 | Skyddsfältets höjd 970 mm |
1050 | Skyddsfältets höjd 1050 mm |
1130 | Skyddsfältets höjd 1130 mm |
1210 | Skyddsfältets höjd 1210 mm |
1290 | Skyddsfältets höjd 1290 mm |
1370 | Skyddsfältets höjd 1370 mm |
1450 | Skyddsfältets höjd 1450 mm |
(2) | |
14 | Upplösning 14 mm, räckvidd 0,3 m ... 7 m |
30 | Upplösning 30 mm, räckvidd 0,3 m ... 10 m |
- Skyddsklass IP69K
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Upplösning 14 mm och 30 mm
- Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1450 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101207003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kapslingens material |
Aluminium |
Reaktionstid, maximum |
10 ms |
Bruttovikt |
2 090 g |
Allmänna data - Egenskaper
Återstartsspärr |
Ja |
Strålkodning |
Ja |
Avskärmningsfunktion |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, diagnos |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal strålar |
16 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s |
14 mm |
Skyddsområdets höjd |
170 mm |
Räckvidd, skyddsfält, minimum |
0,3 m |
Räckvidd, skyddsfält, maximum |
7 m |
Våglängd för laserdiod |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
5 m |
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt |
Anslutning kontakt, mottagare |
Kabel med stickkontakt M12, 8-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Kabel med stickkontakt M12, 4-polig |
Längd för ansluten kabel, maximum |
100 m |
Mekaniska data - mått
Diameter |
60 mm |
Sensorns höjd |
267 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal |
24 V |
Elektrisk märkeffekt för mottagare |
8 W |
Sändarens elektriska märkeffekt |
4 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,5 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Sats med 2 fästvinklar |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Montage och anslutningsanvisningar
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontakt ordning
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 16:03