SLC 440

SLC 440

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Produktbeteckning:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Skyddsfältets höjd 170 mm
0250Skyddsfältets höjd 250 mm
0330Skyddsfältets höjd 330 mm
0410Skyddsfältets höjd 410 mm
0490Skyddsfältets höjd 490 mm
0570Skyddsfältets höjd 570 mm
0650Skyddsfältets höjd 650 mm
0730Skyddsfältets höjd 730 mm
0810Skyddsfältets höjd 810 mm
0890Skyddsfältets höjd 890 mm
0970Skyddsfältets höjd 970 mm
1050Skyddsfältets höjd 1050 mm
1130Skyddsfältets höjd 1130 mm
1210Skyddsfältets höjd 1210 mm
1290Skyddsfältets höjd 1290 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1370Skyddsfältets höjd 1370 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1450Skyddsfältets höjd 1450 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1530Skyddsfältets höjd 1530 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1610Skyddsfältets höjd 1610 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1690Skyddsfältets höjd 1690 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1770Skyddsfältets höjd 1770 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Upplösning 14 mm, räckvidd 0,3 m ... 7 m
30Upplösning 30 mm, räckvidd 0,3 m ... 10 m
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

SLC440-ER-0170-14-01

Artikelnummer 101216615

Safety light curtain

SLC440-ER-0170-30-01

Artikelnummer 101216734

Safety light curtain

SLC440-ER-0250-14-01

Artikelnummer 101216616

Safety light curtain

SLC440-ER-0250-30-01

Artikelnummer 101216735

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-14-01

Artikelnummer 101216617

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-30-01

Artikelnummer 101216736

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-14-01

Artikelnummer 101216618

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-30-01

Artikelnummer 101216737

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-14-01

Artikelnummer 101216619

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-30-01

Artikelnummer 101216738

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-14-01

Artikelnummer 101216620

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-30-01

Artikelnummer 101216739

Safety light curtain