SLC240COM

SLC240COM

  • Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
  • Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
  • Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • Inställningshjälp integrerad
Produktbeteckning:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Skyddsfältets höjd 330 mm
0410Skyddsfältets höjd 410 mm
0490Skyddsfältets höjd 490 mm
0570Skyddsfältets höjd 570 mm
0650Skyddsfältets höjd 650 mm
0730Skyddsfältets höjd 730 mm
0810Skyddsfältets höjd 810 mm
0890Skyddsfältets höjd 890 mm
0970Skyddsfältets höjd 970 mm
1050Skyddsfältets höjd 1050 mm
1130Skyddsfältets höjd 1130 mm
1210Skyddsfältets höjd 1210 mm
1290Skyddsfältets höjd 1290 mm
1370Skyddsfältets höjd 1370 mm
1450Skyddsfältets höjd 1450 mm
1530Skyddsfältets höjd 1530 mm
1610Skyddsfältets höjd 1610 mm
1690Skyddsfältets höjd 1690 mm
1770Skyddsfältets höjd 1770 mm
1850Skyddsfältets höjd 1850 mm
1930Skyddsfältets höjd 1930 mm

(2)
14Upplösning 14 mm
30Upplösning 30 mm
35Upplösning 35 mm
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

SLC240COM-ER-0330-14

Artikelnummer 103016227

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-30

Artikelnummer 103016156

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-35

Artikelnummer 103016244

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-14

Artikelnummer 103016228

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-30

Artikelnummer 103016159

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-35

Artikelnummer 103016247

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-14

Artikelnummer 103016229

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-30

Artikelnummer 103016160

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-35

Artikelnummer 103016250

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-14

Artikelnummer 103016230

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-30

Artikelnummer 103016161

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-35

Artikelnummer 103016252

Safety light curtain