SLC240COM-ER-0650-30
Artikelnummer:
103016162
SLC240COM-ER-0650-30
Artikelnummer:
103016162
Produktbeteckning: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Skyddsfältets höjd 330 mm |
0410 | Skyddsfältets höjd 410 mm |
0490 | Skyddsfältets höjd 490 mm |
0570 | Skyddsfältets höjd 570 mm |
0650 | Skyddsfältets höjd 650 mm |
0730 | Skyddsfältets höjd 730 mm |
0810 | Skyddsfältets höjd 810 mm |
0890 | Skyddsfältets höjd 890 mm |
0970 | Skyddsfältets höjd 970 mm |
1050 | Skyddsfältets höjd 1050 mm |
1130 | Skyddsfältets höjd 1130 mm |
1210 | Skyddsfältets höjd 1210 mm |
1290 | Skyddsfältets höjd 1290 mm |
1370 | Skyddsfältets höjd 1370 mm |
1450 | Skyddsfältets höjd 1450 mm |
1530 | Skyddsfältets höjd 1530 mm |
1610 | Skyddsfältets höjd 1610 mm |
1690 | Skyddsfältets höjd 1690 mm |
1770 | Skyddsfältets höjd 1770 mm |
1850 | Skyddsfältets höjd 1850 mm |
1930 | Skyddsfältets höjd 1930 mm |
(2) | |
14 | Upplösning 14 mm |
30 | Upplösning 30 mm |
35 | Upplösning 35 mm |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Typ 2 enligt IEC 61496-1
- Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
- Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
- Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
- Inställningshjälp integrerad
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SLC240COM-ER-0650-30 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103016162 |
EAN (European Article Number) |
4030661507231 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- eller slavfunktion |
Ja |
Kapslingens material |
Aluminium |
Reaktionstid, maximum |
10 ms |
Bruttovikt |
1 140 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kaskaderbar |
Ja |
Återstartsspärr |
Ja |
Avskärmningsfunktion |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, diagnos |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal strålar |
32 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
2 |
PFH värde |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1 |
2 |
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s |
30 mm |
Skyddsområdets höjd |
650 mm |
Räckvidd, skyddsfält, minimum |
0,3 m |
Räckvidd, skyddsfält, maximum |
12 m |
Våglängd för laserdiod |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt |
Anslutning kontakt, mottagare |
Stickkontakt M12, 5-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Stickkontakt M12, 4-polig |
Längd för ansluten kabel, maximum |
100 m |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
33 mm |
Sensorns bredd |
27,8 mm |
Sensorns höjd |
691 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal |
24 V |
Elektrisk märkeffekt för mottagare, maximum |
10 W |
Sändarens elektriska märkeffekt, maximum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,25 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Sats med 2 fästvinklar |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
UL-certifikat
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kopplingsexempel
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLC240COM SLG240COM |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + A1:2013 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019909 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 10. Juli 2017 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 23:58