SLC440-ER-0810-14-H1
SLC440-ER-0810-14-H1
Produktbeteckning: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Skyddsfältets höjd 170 mm |
0250 | Skyddsfältets höjd 250 mm |
0330 | Skyddsfältets höjd 330 mm |
0410 | Skyddsfältets höjd 410 mm |
0490 | Skyddsfältets höjd 490 mm |
0570 | Skyddsfältets höjd 570 mm |
0650 | Skyddsfältets höjd 650 mm |
0730 | Skyddsfältets höjd 730 mm |
0810 | Skyddsfältets höjd 810 mm |
0890 | Skyddsfältets höjd 890 mm |
0970 | Skyddsfältets höjd 970 mm |
1050 | Skyddsfältets höjd 1050 mm |
1130 | Skyddsfältets höjd 1130 mm |
1210 | Skyddsfältets höjd 1210 mm |
1290 | Skyddsfältets höjd 1290 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm) |
1370 | Skyddsfältets höjd 1370 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm) |
1450 | Skyddsfältets höjd 1450 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm) |
1530 | Skyddsfältets höjd 1530 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm) |
1610 | Skyddsfältets höjd 1610 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm) |
1690 | Skyddsfältets höjd 1690 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm) |
1770 | Skyddsfältets höjd 1770 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Upplösning 14 mm, räckvidd 0,3 m ... 7 m |
30 | Upplösning 30 mm, räckvidd 0,3 m ... 10 m |
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Inställningshjälp integrerad
- Integrerad kontaktorövervakning
- Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
- Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SLC440-ER-0810-14-H1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103039585 |
EAN (European Article Number) |
4030661551791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kapslingens material |
Aluminium |
Reaktionstid, maximum |
20 ms |
Allmänna data - Egenskaper
Återstartsspärr |
Ja |
Test av kontaktorfunktion integrerad |
Ja |
Strålkodning |
Ja |
Avskärmningsfunktion |
Ja |
Display med sju segment |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, diagnos |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal strålar |
80 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s |
14 mm |
Skyddsområdets höjd |
810 mm |
Räckvidd, skyddsfält, minimum |
3 m |
Räckvidd, skyddsfält, maximum |
10 m |
Våglängd för laserdiod |
850 nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt |
Anslutning kontakt, mottagare |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Stickkontakt M12, 4-polig |
Längd för ansluten kabel, maximum |
100 m |
Mekaniska data - mått
Sändarens höjd |
891 mm |
Mottagarens höjd |
901 mm |
Sensorns längd |
33 mm |
Sensorns bredd |
27,8 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal |
24 V |
Elektrisk märkeffekt för mottagare, maximum |
10 W |
Sändarens elektriska märkeffekt, maximum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,25 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Sats med 2 fästvinklar |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA. |
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
Kopplingsexempel
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440 Serie SLG440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16019910 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 2. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 17:00