SLC440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Produktbeteckning: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Skyddsfältets höjd 330 mm |
0410 | Skyddsfältets höjd 410 mm |
0490 | Skyddsfältets höjd 490 mm |
0570 | Skyddsfältets höjd 570 mm |
0650 | Skyddsfältets höjd 650 mm |
0730 | Skyddsfältets höjd 730 mm |
0810 | Skyddsfältets höjd 810 mm |
0890 | Skyddsfältets höjd 890 mm |
0970 | Skyddsfältets höjd 970 mm |
1050 | Skyddsfältets höjd 1050 mm |
1130 | Skyddsfältets höjd 1130 mm |
1210 | Skyddsfältets höjd 1210 mm |
1290 | Skyddsfältets höjd 1290 mm |
1370 | Skyddsfältets höjd 1370 mm |
1450 | Skyddsfältets höjd 1450 mm |
1530 | Skyddsfältets höjd 1530 mm (endast för upplösning 30 mm, 35 mm) |
1610 | Skyddsfältets höjd 1610 mm (endast för upplösning 30 mm, 35 mm) |
1690 | Skyddsfältets höjd 1690 mm (endast för upplösning 30 mm, 35 mm) |
1770 | Skyddsfältets höjd 1770 mm (endast för upplösning 30 mm, 35 mm) |
(2) | |
14 | Upplösning 14 mm, räckvidd 0,3 m ... 7 m |
30 | Upplösning 30 mm, räckvidd 0,3 m ... 10 m |
35 | Upplösning 35 mm, räckvidd 0,3 m ... 7 m |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.