schmersal_s_icon.png

SLC445-ER-1210-30-01

Artikelnummer: 103005416

Produktbeteckning:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Skyddsfältets höjd 170 mm
0250Skyddsfältets höjd 250 mm
0330Skyddsfältets höjd 330 mm
0410Skyddsfältets höjd 410 mm
0490Skyddsfältets höjd 490 mm
0570Skyddsfältets höjd 570 mm
0650Skyddsfältets höjd 650 mm
0730Skyddsfältets höjd 730 mm
0810Skyddsfältets höjd 810 mm
0890Skyddsfältets höjd 890 mm
0970Skyddsfältets höjd 970 mm
1050Skyddsfältets höjd 1050 mm
1130Skyddsfältets höjd 1130 mm
1210Skyddsfältets höjd 1210 mm
1290Skyddsfältets höjd 1290 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1370Skyddsfältets höjd 1370 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1450Skyddsfältets höjd 1450 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1530Skyddsfältets höjd 1530 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1610Skyddsfältets höjd 1610 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1690Skyddsfältets höjd 1690 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1770Skyddsfältets höjd 1770 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Upplösning 14 mm, räckvidd 0,3 m ... 7 m
30Upplösning 30 mm, räckvidd 0,3 m ... 10 m
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Multifunktionell
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Inställningshjälp integrerad
  • Integrerad kontaktorövervakning
  • Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel

Beställningsinformation

Produktbeteckning

SLC445-ER-1210-30-01

Artikelnummer (beställningsnummer)

103005416

EAN (European Article Number)

4030661436302

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingens material

Aluminium

Reaktionstid, maximum

20 ms

Bruttovikt

2 180 g

Allmänna data - Egenskaper

muting funktion

Ja

Override

Ja

Taktstyrning möjlig

Ja

Återstartsspärr

Ja

Test av kontaktorfunktion integrerad

Ja

Strålkodning

Ja

Avskärmningsfunktion

Ja

Display med sju segment

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Integrerad indikering, diagnos

Ja

reducerad upplösning

Ja

Antal säkra digitala utgångar

2

Antal strålar

60

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategori enligt EN ISO 13849

4

PFH värde

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 År

Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1

4

Mekaniska data

Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s

30 mm

Skyddsområdets höjd

1 210 mm

Räckvidd, skyddsfält, minimum

0,3 m

Räckvidd, skyddsfält, maximum

10 m

Våglängd för laserdiod

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt

Anslutning kontakt, mottagare

Stickkontakt M12, 12-polig

Anslutning kontakt, sändare

Stickkontakt M12, 4-polig

Längd för ansluten kabel, maximum

100 m

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

33 mm

Sensorns bredd

27,8 mm

Sensorns höjd (mottagare)

1 301 mm

Sensorns höjd (sändare)

1 291 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriska data

Brytspänning OSSD, HIGH-signal

24 V

Elektrisk märkeffekt för mottagare, maximum

10 W

Sändarens elektriska märkeffekt, maximum

5 W

Electrical data - Safety digital outputs

Utgångsström (säker utgång), maximum

0,25 A

Säkerhetsutgång

p-type

Leveransomfång

Leveransomfång

Sats med 2 fästvinklar

Tillbehör

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA.

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC445
SLG445
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144604
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, June 10, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-30 15:37