SLG440

SLG440

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Produktbeteckning:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Avstånd mellan de yttersta strålarna 500 mm, 2 strålar
0800-03Avstånd mellan de yttersta strålarna 800 mm, 3 strålar
0900-04Avstånd mellan de yttersta strålarna 900 mm, 4 strålar
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s

Skyddsområdets höjd

Räckvidd, skyddsfält, maximum

SLG440-ER-0500-02-01

Artikelnummer 101216821

Safety light grid

SLG440-ER-0500-02-H1

Artikelnummer 103009189

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-01

Artikelnummer 101216822

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-H1

Artikelnummer 103009190

Safety light grid

SLG440-ER-0900-04-01

Artikelnummer 101216823

Safety light grid

SLG440-ER-0900-04-H1

Artikelnummer 103009191

Safety light grid